DPF350.01K1 - SNR
Puleggia damper
Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- DPF350.01 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- Puleggia damper
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 75 mm |
| Con viti | 1 |
| Number of path 2 (Crankshaft Pulley) | 6 |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 4 |
| Diametro esterno 1 | 193 mm |
| Diametro esterno 2 | 172 mm |
| Weight | 3,61 kg |