• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia damper

DPF351.00K1 - SNR

DPF351.00K1

Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • DPF351.00 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Puleggia damper (x2)
  • Vite

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Crankshaft Pulley)82 mm
Con viti1
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diametro esterno 1152 mm
Weight3,508 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedesA1120351300MercedesA1120351400

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CCLASSE C I04/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCLASSE CL II07/1999 => 03/2006--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I05/1997 => 12/2002--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 05/2009--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I06/2004 => 12/2007--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 02/2003--MercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 02/2006--MercedesCLASSE GCLASSE G I03/1998 => 08/2006--MercedesCLASSE MCLASSE M I04/1997 => 03/2005--MercedesCLASSE MCLASSE M II04/2005 => 05/2009--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 03/2008--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/1998 => 08/2004--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I05/1998 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 09/2005--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I12/1999 => 11/2003--MercedesM-CLASSM-CLASS08/2000 => 03/2005--MercedesVIANOVIANO 112/2002 => 02/2014--MercedesVIANOVIANO 206/2010 => 02/2014--MercedesVITOVITO II12/2002 => 08/2014--MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2004 => 01/2009--