Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
DPF351.04K1 - SNR Puleggia damper
Come garanzia della sua offerta completa , NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria , elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento: Il kit contiene le seguenti referenze
Rondella Vite Puleggia damper
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Crankshaft Pulley) 80 mm Con viti 1 Number of Path (Damper/Alternator) 6 Diametro esterno 1 192 mm Weight 3,068 kg
OE Equivalents Mercedes A6110300503 Mercedes A6110301403 Mercedes A6460300903 Automotive Compatibility Mercedes CLASSE C CLASSE C I 05/2003 => 04/2007 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C II 03/2000 => 04/2007 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 05/2003 => 04/2014 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 05/2003 => 04/2007 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E II 02/1996 => 04/2007 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III 05/2003 => 04/2007 - - Mercedes CLASSE V CLASSE V I 05/2003 => 04/2007 - - Mercedes E-SERIES E-SERIES 05/2003 => 04/2007 - - Mercedes SPRINTER SPRINTER I 04/2007 => 11/2010 - - Mercedes SPRINTER SPRINTER II 04/2007 => - - Mercedes SPRINTER SERIES SPRINTER SERIES 04/2007 => 11/2010 - - Mercedes VIANO VIANO 04/2007 => 05/2010 - - Mercedes VIANO VIANO 1 04/2007 => - - Mercedes VITO VITO I 04/2007 => 08/2003 - - Mercedes VITO VITO II 04/2007 => 08/2010 - - Mercedes VITO-SERIES VITO-SERIES 04/2007 => 08/2010 - -