Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Come garanzia della sua offerta completa , NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria , elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Crankshaft Pulley) 30 mm Diametro esterno 1 162 mm Weight 1,715 kg Number of Path (Damper/Alternator) 5
OE Equivalents Lotus, Vauxhall, Opel 90424119 Automotive Compatibility Opel Astra ASTRA II 01/1998 => 09/2005 - - Opel Astra ASTRA III 02/2004 => 11/2010 - - Opel SPEEDSTER SPEEDSTER 02/2003 => 08/2005 - - Opel ZAFIRA ZAFIRA I 06/2003 => 05/2005 - - Opel ZAFIRA ZAFIRA II 06/2005 => 11/2010 - - Vauxhall ASTRA ASTRA IV 03/1998 => 11/2005 - - Vauxhall ASTRA ASTRA V 02/2004 => 11/2011 - - Vauxhall VX220 VX220 11/2002 => 11/2004 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA I 06/2003 => 05/2005 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 06/2005 => 11/2011 - -