• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia damper

DPF353.09 - SNR

DPF353.09

DPF353.09 - SNR

Puleggia damper

Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Crankshaft Pulley)32 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diametro esterno 1149 mm
Weight1,4 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVauxhall, Opel, Chevrolet55575960

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChevroletCruzeCRUZE 112/2011 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 212/2011 => 11/2015--ChevroletCruzeCruze06/2012 => 11/2015--ChevroletTraxTrax03/2013 => 11/2015--DaewooCRUZECRUZE12/2011 => 11/2015--OpelAstraASTRA III01/2007 => 09/2010--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 12/2015--OpelAstraAstra01/2007 => 11/2010--OpelCORSACORSA IV08/2006 => 08/2014--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--OpelMokkaMOKKA I11/2012 => 08/2015--OpelZAFIRAZAFIRA II11/2007 => 10/2014--VauxhallASTRAASTRA V01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN01/2007 => 11/2011--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--VauxhallMOKKAMOKKA I11/2012 => 08/2015--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2007 => 11/2011--