• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia damper

DPF355.04K1 - SNR

DPF355.04K1

Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • DPF355.04 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Puleggia damper
  • Vite

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Crankshaft Pulley)35 mm
Con viti1
Weight1,604 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diametro esterno 1133 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault8200392683

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 04/2004--RenaultCLIO IICLIO II => 11/2012--RenaultClioClio12/2000 => 11/2004--RenaultKangooKANGOO I => 11/2007--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo05/2005 => 04/2004--RenaultLAGUNALAGUNA I => 04/2004--RenaultLAGUNALAGUNA II => 04/2004--RenaultMEGANE IMEGANE I => 04/2004--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 04/2004--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 10/2012--RenaultScenicScenic08/1999 => 04/2004--