Puleggia damper

DPF357.07 - SNR

DPF357.07

Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • DPF357.07

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Crankshaft Pulley)35 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Weight1,84 kg
Diametro esterno 1138 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi, Volkswagen, Seat, Skoda06A105243E

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiA3A3 II04/2003 => 05/2008--AudiA4A406/2001 => 11/2004--AudiA4A4 II11/2000 => 02/2009--AudiA6A6 II05/2001 => 03/2005--AudiTTTT I09/1998 => 05/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 02/2010--SeatALTEAALTEA 104/2004 => 02/2009--SeatCORDOBACORDOBA I11/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatEXEOEXEO11/2008 => 04/2010--SeatIBIZAIBIZA08/2008 => 04/2015--SeatIBIZAIBIZA II11/1999 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III06/2002 => 10/2009--SeatLeonLEON I07/1999 => 09/2005--SeatLeonLEON II06/2005 => 04/2010--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaFabiaFABIA I11/1999 => 11/2007--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II10/2004 => 09/2008--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY III03/2006 => 04/2015--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2008--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 10/2008--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 05/2008--VolkswagenJettaJetta05/2010 => 06/2014--VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 10/2010--VolkswagenPoloPOLO IV10/2003 => 10/2009--VolkswagenPoloPolo08/2002 => 05/2005--VolkswagenSHARANSHARAN I10/1997 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I09/2003 => 04/2009--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V05/2003 => 07/2015--VolkswagenTransporterTransporter04/2011 => 07/2015--