Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
DPF357.09K1 - SNR Puleggia damper
Come garanzia della sua offerta completa , NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria , elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento: Il kit contiene le seguenti referenze
Puleggia damper Vite Componente piccolo
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Crankshaft Pulley) 39 mm Con viti 1 Weight 2,072 kg Diametro esterno 1 156 mm Number of Path (Damper/Alternator) 6
OE Equivalents Audi, Volkswagen, Seat 028105243T Ford 1069593 Automotive Compatibility Audi 80 80 IV 08/1991 => 06/1995 - - Audi A6 A6 I 06/1994 => 08/1997 - - Audi Cabriolet CABRIOLET 2 06/1995 => 07/2000 - - Ford Galaxy GALAXY I 10/1995 => 02/2000 - - Seat ALHAMBRA ALHAMBRA I 08/1997 => 04/2000 - - Seat CORDOBA CORDOBA I 08/1993 => 05/1996 - - Seat IBIZA IBIZA II 01/1993 => 05/1999 - - Seat INCA INCA 10/1995 => 05/2003 - - Volkswagen GOLF III GOLF III 10/1991 => 03/1999 - - Volkswagen GOLF IV GOLF IV 06/1995 => 09/2000 - - Volkswagen Passat PASSAT III 09/1993 => 11/1996 - - Volkswagen Passat PASSAT IV 07/1996 => 11/1996 - - Volkswagen SHARAN SHARAN I 08/1995 => 01/2000 - - Volkswagen Transporter TRANSPORTER IV 08/1990 => 05/2003 - - Volkswagen Vento Vento 10/1991 => 11/1997 - -