Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Come garanzia della sua offerta completa , NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria , elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Crankshaft Pulley) 44 mm Number of path 2 (Crankshaft Pulley) 5 Number of Path (Damper/Alternator) 6 Diametro esterno 1 146 mm Weight 2,714 kg
OE Equivalents Citroen, Peugeot 0515-T4 Iveco, Fiat 504099920 Automotive Compatibility Citroen Jumper JUMPER I 05/1999 => 11/2001 - - Citroen Jumper JUMPER II 12/2001 => 05/2006 - - Citroen Jumper Jumper 05/1999 => 11/2001 - - Fiat DUCATO DUCATO 12/1997 => 05/2006 - - Fiat DUCATO DUCATO II 12/1997 => 05/2006 - - Peugeot Boxer BOXER I 01/1994 => 11/2001 - - Peugeot Boxer BOXER II 08/2000 => 05/2006 - - Peugeot Boxer BOXER III 06/2006 => 04/2014 - - Peugeot Boxer Boxer 05/1999 => 11/2001 - -