Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Come garanzia della sua offerta completa , NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria , elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Crankshaft Pulley) 46 mm Weight 1,676 kg Number of Path (Damper/Alternator) 6 Diametro esterno 1 128 mm
OE Equivalents Toyota 13470-0D040 Automotive Compatibility Toyota AURIS AURIS I 09/2006 => 11/2008 - - Toyota AVENSIS AVENSIS I 10/2001 => 10/2008 - - Toyota AVENSIS AVENSIS II 10/2001 => 10/2008 - - Toyota Celica CELICA V 10/2001 => 10/2008 - - Toyota Corolla COROLLA I 10/2001 => 10/2008 - - Toyota Corolla COROLLA II 10/2001 => 10/2008 - - Toyota Corolla COROLLA IX 10/2001 => 10/2008 - - Toyota Corolla COROLLA VIII 09/1999 => 09/2001 - - Toyota Corolla COROLLA X 10/2006 => 11/2008 - - Toyota MR MR III 11/1999 => 08/2005 - - Toyota RAV4 RAV4 II 04/2000 => 10/2008 - -