• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti cambio

EC.12028.S02 - SNR

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • EC.12028.S02

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,664 kg
Width 1 (Gearbox)27 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)35 mm
External diameter 2 (Gearbox)85 mm
External diameter 1 (Gearbox)75 mm
Codice del cambioAR4

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7703090355

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenault1818 106/1980 => 09/1986--Renault1818 206/1980 => 09/1986--Renault212105/1988 => 02/1992--Renault2121 106/1986 => 07/1995--Renault2121 208/1986 => 07/1995--Renault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--