Riferimento EC.35484
Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Gearbox) | 18 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 52 mm |
| Codice del cambio | PK5 |
| Weight | 0,16 kg |
OE Equivalents
Nissan32203-00QAERenault8200197478Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE III09/1999 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA I08/1999 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMASTERMASTER12/2005 => 04/2006--RenaultMASTERMASTER II09/1999 => 12/2010--RenaultSAFRANESAFRANE 209/1999 => 10/2000--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--