Riferimento EC42310S01H200
Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Gearbox) | 13 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 51 mm |
| Codice del cambio | M20 |
| Weight | 0,125 kg |
OE Equivalents
Fiat, Vauxhall55574101Automotive Compatibility
Alfa Romeo15915904/2009 => 05/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2008 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFIORINOFIORINO III06/2008 => 12/2015--LanciaDELTADELTA III05/2008 => 03/2011--