Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | EK05_C7 |
| Marchio | SNR |
| Serie | EK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 16,5 mm |
| B1 | 8,25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| Sezione quadrata T | 11 mm |
| Angolo di contatto | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Peso | 0,12 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 0,76 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 0,76 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 0,26 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 0,26 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 0,15 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 0,15 kN |
| Coppia di avviamento | 0.004 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 15 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 15 N/µm |