Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | EK06_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | EK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 21,5 mm |
| B1 | 11,5 mm |
| B3 | 22 mm |
| B5 | 27 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 13 mm |
| H2 | 20 |
| H6 | 11 mm |
| W | 42 mm |
| W3 | 21 mm |
| W1 | 18 mm |
| W2 | 30 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S3 | 9,5 mm |
| Sezione quadrata T | 12 mm |
| Angolo di contatto | 30 ° |
| d1 | 6 mm |
| Peso | 0,18 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 2,03 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 2,03 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 0,795 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 0,795 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 0,725 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 0,725 kN |
| Coppia di avviamento | 0.005 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 31 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 31 N/µm |