ESC206-18 - SNR

ESC206-18

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
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
A - Larghezza alloggiamento27 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso1,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno35,7 mm
d - diametro interno28,575 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento85 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,85 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m