Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES208-24G2T04
- C208
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 30 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 1,5 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 43,7 mm |
| d - diametro interno | 38,1 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 58 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 100 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 11 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,28 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |