ESC211T20 - SNR

ESC211T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento35 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno48,4 mm
d - diametro interno55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola74,5 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento125 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,97 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m