Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES204-12G2
- EHE204
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 25 mm |
| A2 | 30 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 30,9 mm |
| d - diametro interno | 19,05 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 32,4 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 21 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| g1 - Dimensione filettatura | M16 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 65 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 91 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 58 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 38 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 7,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,55 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |