ESEHE208-24 - SNR

ESEHE208-24

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
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
A - Larghezza alloggiamento36 mm
A240 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,7 mm
d - diametro interno38,1 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola58 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio24 mm
G - IngrassatoreR1/8"
g1 - Dimensione filettaturaM24
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento100 mm
L - Lunghezza alloggiamento135 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto85 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida45 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m