Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES206-20G2T20
- FA206
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 31 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 14 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 44,7 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 23,8 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 35,7 mm |
| d - diametro interno | 31,75 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 44,1 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 18 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 144 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 117 mm |
| J1 - Interasse del foro asolato | 58 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 80 mm |
| L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura | 72 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 9 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,88 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |