Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES211-35G2
- FA211
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 43 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 20 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 61,4 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 32,5 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 48,4 mm |
| d - diametro interno | 55,563 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 74,5 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 25 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 219 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 184 mm |
| J1 - Interasse del foro asolato | 86 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 130 mm |
| L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura | 104 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,81 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |