ESFC202CCE - SNR

ESFC202CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia6 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio32,1 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio20,5 mm
B - Larghezza Anello interno19,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno28,6 mm
d - diametro interno15 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola27,2 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio46 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio62 mm
J - Distanza fori di fissaggio78 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro100 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi41,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,52 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m