• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESFC206-20T20 - SNR

ESFC206-20T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento31 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia8 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio36,7 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio23 mm
B - Larghezza Anello interno23,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno35,7 mm
d - diametro interno31,75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio80 mm
J - Distanza fori di fissaggio100 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro125 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,24 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m