• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESFCE207-22T20 - SNR

ESFCE207-22T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento21 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia10 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio28,4 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B - Larghezza Anello interno25,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno38,9 mm
d - diametro interno34,925 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto-1 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio90 mm
J - Distanza fori di fissaggio110 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro135 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,28 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m