Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
| A - Altezza alloggiamento | 31 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 9,5 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 39,1 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 19,1 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 28,6 mm |
| d - diametro interno | 12,7 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 27,2 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 17 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 54 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 76 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11,5 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 6,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 9,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 4,78 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,47 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |