flangiato

ESFE210COE - SNR

ESFE210COE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento44 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio60,7 mm
B - Larghezza Anello interno30,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,7 mm
d - diametro interno50 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola67,2 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto28 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio111 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro143 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi73 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,632 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m