ESFL209-27T20 - SNR

ESFL209-27T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento38 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio54,7 mm
B - Larghezza Anello interno30,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,7 mm
d - diametro interno42,863 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola62 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento188 mm
J - Distanza fori di fissaggio148 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro108 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,93 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m