ESFLZ203-11T20 - SNR

ESFLZ203-11T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento32 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia10 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio41,1 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio28,5 mm
B - Larghezza Anello interno19,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno28,6 mm
d - diametro interno17,463 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola27,2 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento112,5 mm
H3 - Diametro di centraggio55 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro60,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,53 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m