• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESFTE210-31 - SNR

ESFTE210-31

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio51,9 mm
B - Larghezza Anello interno30,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,7 mm
d - diametro interno49,213 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola67,2 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19,2 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento150 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto55 mm
J - Distanza fori di fissaggio160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,13 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m