ESP205NT20 - SNR

ESP205NT20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento26 mm
B - Larghezza Anello interno21,4 mm
d - diametro interno25 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento16 mm
H2 - Altezza alloggiamento70 mm
J - Distanza fori di fissaggio105 mm
L - Lunghezza alloggiamento140 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento42 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,79 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m