• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESP212CCE - SNR

ESP212CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento44 mm
B - Larghezza Anello interno33,4 mm
d - diametro interno60 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola82 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,8 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
H2 - Altezza alloggiamento138 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Lunghezza alloggiamento241 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento70 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi111,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,973 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m