Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES207-22G2
- PA207
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 48 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 27 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 25,4 mm |
| d - diametro interno | 34,925 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 51,1 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 20 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 47,6 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 13 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 95 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 80 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 110 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 30 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M14 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 9,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,51 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |