• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPA208N - SNR

ESPA208N

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento28 mm
B - Larghezza Anello interno30,2 mm
d - diametro interno40 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola58 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio20 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento13 mm
H2 - Altezza alloggiamento100 mm
J - Distanza fori di fissaggio84 mm
L - Lunghezza alloggiamento116 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento32 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM14
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,75 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m