• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPE201T04 - SNR

ESPE201T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento30 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento18 mm
B - Larghezza Anello interno19,1 mm
d - diametro interno12 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola27,2 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto30,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento10 mm
H2 - Altezza alloggiamento57 mm
J - Distanza fori di fissaggio95 mm
L - Lunghezza alloggiamento125 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento38 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,44 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m