• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPE212T20CCE - SNR

ESPE212T20CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento42 mm
B - Larghezza Anello interno33,4 mm
d - diametro interno60 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola82 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
H2 - Altezza alloggiamento140 mm
J - Distanza fori di fissaggio190 mm
L - Lunghezza alloggiamento240 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento71 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio28 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi113,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,773 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m