• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPF203 - SNR

ESPF203

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento6,7 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia4 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio24,1 mm
B - Larghezza Anello interno19,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno28,6 mm
d - diametro interno17 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola27,2 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto2 mm
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento81 mm
J - Distanza fori di fissaggio63,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio7,1 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,27 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m