Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES205-14G2
- PFL205
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 8,7 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 4 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 25,4 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 21,4 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 30,9 mm |
| d - diametro interno | 22,225 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 2 mm |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 95,2 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 76,2 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 71 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 8,7 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 7,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,29 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |