• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPFL205-16 - SNR

ESPFL205-16

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
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
A - Altezza alloggiamento8,7 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia4 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio25,4 mm
B - Larghezza Anello interno21,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno30,9 mm
d - diametro interno25,4 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto2 mm
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento95,2 mm
J - Distanza fori di fissaggio76,2 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro71 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio8,7 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,28 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m