• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPG203-11T04 - SNR

ESPG203-11T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento30 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento13 mm
B - Larghezza Anello interno19,1 mm
d - diametro interno17,463 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola27,2 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio13 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto30,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14 mm
H2 - Altezza alloggiamento57 mm
J - Distanza fori di fissaggio38 mm
L - Lunghezza alloggiamento55 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento17 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM6
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,35 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m