• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPG204T20CCE - SNR

ESPG204T20CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento20 mm
B - Larghezza Anello interno21,4 mm
d - diametro interno20 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola32,4 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio54 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto33,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14 mm
H2 - Altezza alloggiamento64 mm
J - Distanza fori di fissaggio49 mm
L - Lunghezza alloggiamento70 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento21 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM8
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi63,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,626 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m