ESPG205-16T04 - SNR

ESPG205-16T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento25 mm
B - Larghezza Anello interno21,4 mm
d - diametro interno25,4 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio18 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento15 mm
H2 - Altezza alloggiamento70 mm
J - Distanza fori di fissaggio50 mm
L - Lunghezza alloggiamento75 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m