• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPG206T20 - SNR

ESPG206T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento25 mm
B - Larghezza Anello interno23,8 mm
d - diametro interno30 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio18 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto42,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento17 mm
H2 - Altezza alloggiamento83 mm
J - Distanza fori di fissaggio60 mm
L - Lunghezza alloggiamento85 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,13 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m