• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPH205-15T20 - SNR

ESPH205-15T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento50 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento24 mm
B - Larghezza Anello interno21,4 mm
d - diametro interno23,813 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto80 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento16 mm
H2 - Altezza alloggiamento114 mm
J - Distanza fori di fissaggio105 mm
L - Lunghezza alloggiamento140 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento50 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,19 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m