• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPH209-28 - SNR

ESPH209-28

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento36 mm
B - Larghezza Anello interno30,2 mm
d - diametro interno44,45 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola62 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto105 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento20 mm
H2 - Altezza alloggiamento157 mm
J - Distanza fori di fissaggio146 mm
L - Lunghezza alloggiamento190 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento62 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,13 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m