• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESPLE205-14 - SNR

ESPLE205-14

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento36,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento24,5 mm
B - Larghezza Anello interno21,4 mm
d - diametro interno22,225 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto33,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento12,8 mm
H2 - Altezza alloggiamento67,8 mm
J - Distanza fori di fissaggio104,2 mm
L - Lunghezza alloggiamento139 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio17 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,79 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m