flangiato

ESPP203-11T20 - SNR

ESPP203-11T20

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento25,4 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento15,9 mm
B - Larghezza Anello interno19,1 mm
d - diametro interno17,463 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola27,2 mm
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto22,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento2,4 mm
H2 - Altezza alloggiamento43,2 mm
J - Distanza fori di fissaggio68 mm
L - Lunghezza alloggiamento85,7 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio9 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,19 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m