Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES207G2
- PP207
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 41 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 28,4 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 25,4 mm |
| d - diametro interno | 35 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 51,1 mm |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 39,7 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 4,4 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 77,5 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 106 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 128,6 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 9,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,72 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |