Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESSP205NT20 - SNR

ESSP205NT20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento21 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno30,9 mm
d - diametro interno25 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento78 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento41 mm
L - Lunghezza alloggiamento264 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto225 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Telaio tenditore 2SPR11
Telaio tenditore 3SPR12
Telaio tenditore 4SPR14
Peso1,49 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m