ESSP210-31T04 - SNR

ESSP210-31T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento31 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,7 mm
d - diametro interno49,213 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola67,2 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento120 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento61 mm
L - Lunghezza alloggiamento320 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto260 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Telaio tenditore 2SPR21
Telaio tenditore 3SPR22
Telaio tenditore 4SPR24
Peso3,96 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m